{"product":{"productId":"agid.22171","price":136.11,"name":"varnostna stikala za tečaje, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Za nadzor položajev zaščitnih vrat, zaščitnih loput in zaščitnih pokrovov
- Optimalna integracija v okoliško konstrukcijo
- Kot preklopa je mogoče prosto nastaviti
- Z montažnim pripomočkom
- Obsežna zaščita pred manipulacijo
Opis
Material
Ohišje je iz cinkove tlačne litine.
Pokrov ohišja je iz samodejno ugašajoče umetne mase.
Sorniki tečajev so iz cinkove tlačne zlitine/jekla C45.
Kontakti so iz zlitine srebra in niklja.
Pokrov ohišja je iz samodejno ugašajoče umetne mase.
Sorniki tečajev so iz cinkove tlačne zlitine/jekla C45.
Kontakti so iz zlitine srebra in niklja.
Note
Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo je treba posamično preveriti.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo je treba posamično preveriti.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Application
- posebna strojegradnja
- elektroindustrija
- stroji za embalažo
- ograje/profilni sistemi
- obdelovalni stroji
- merilna, procesna, preizkusna in laboratorijska tehnika
- elektroindustrija
- stroji za embalažo
- ograje/profilni sistemi
- obdelovalni stroji
- merilna, procesna, preizkusna in laboratorijska tehnika
Assembly
4 x M6 vijaki s cilindrično glavo po DIN 7984 ali DIN EN ISO 4762
pritezni navor 4,3 Nm
Splošni napotki za montažo so navedeni v priloženih navodilih za uporabo.
pritezni navor 4,3 Nm
Splošni napotki za montažo so navedeni v priloženih navodilih za uporabo.
Advantages
- primerni za zaščito na nihajnih loputah
- minimalen obseg montažnih del na običajnih aluminijastih profilih
- optimalna integracija v sosednjo konstrukcijo
- dodatna zaščita pred manipulacijami
- skoraj brez mehanske obrabe
- minimalen obseg montažnih del na običajnih aluminijastih profilih
- optimalna integracija v sosednjo konstrukcijo
- dodatna zaščita pred manipulacijami
- skoraj brez mehanske obrabe
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.