{"product":{"productId":"agid.34988","price":57.71,"name":"Vzmetni pritisni elementi s senzorjem stanja, nerjavno jeklo"},"currency":"EUR"}
Material
Puša je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Tlačni zatič je iz nerjavnega jekla 1.4034.
Vzmet je iz nerjavnega jekla 1.4310.
Senzor stanja je iz nerjavnega jekla 1.4301
Version
Svetel.
Tlačni zatič je utrjen.
Tlačni zatič je utrjen.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Poleg mehanske funkcije zaskočnega elementa in elementa za pozicioniranje se vzmetni pritisni elementi s senzorjem stanja uporabljajo za poizvedbe, ali je komponenta v želenem položaju ali ne.
Senzor zazna, ali je tlačni zatič uvlečen ali izvlečen in omogoči elektronsko obdelavo te informacije o stanju.
Senzor zazna, ali je tlačni zatič uvlečen ali izvlečen in omogoči elektronsko obdelavo te informacije o stanju.
Material
Puša je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Tlačni zatič je iz nerjavnega jekla 1.4034.
Vzmet je iz nerjavnega jekla 1.4310.
Senzor stanja je iz nerjavnega jekla 1.4301
Version
Svetel.
Tlačni zatič je utrjen.
Tlačni zatič je utrjen.
Note
Senzor stanja se preklopi s hodom H.
Technical Data
induktivni senzor:
izhodno vezje: PNP zapiralni kontakt (NO) ali odpiralni kontakt (NC)
obratovalna napetost: 10‒30 V DC
obratovalni tok: <200 mA
preklopni razmik: 0,8 mm
preklopna frekvenca: 2000 Hz
odpornost proti kratkemu stiku: da
odpornost proti zamenjavi polov: da
vrsta zaščite: IP 67
vrsta priključka: kabel PVC 2 m
odobritev: CE
izhodno vezje: PNP zapiralni kontakt (NO) ali odpiralni kontakt (NC)
obratovalna napetost: 10‒30 V DC
obratovalni tok: <200 mA
preklopni razmik: 0,8 mm
preklopna frekvenca: 2000 Hz
odpornost proti kratkemu stiku: da
odpornost proti zamenjavi polov: da
vrsta zaščite: IP 67
vrsta priključka: kabel PVC 2 m
odobritev: CE
Application
Vzmetni pritisni elementi s senzorjem stanja omogočajo krmiljenje procesa v odvisnosti od stanja. Zagotovi se lahko, da je obdelovanec ali gibljiva komponenta na želenem mestu.
Temperature range
temperaturno območje: ‒25 °C ‒ +70 °C
Assembly
Pri pritrditvi z nasprotno matico je priporočljiv navor montaže 6 Nm.
Safety
Vzmetni pritisni elementi s senzorjem stanja niso primerni za varovanje oseb.
Drawing reference
4) LED-prikaz
BN = rjava
BK = črna
BU = modra
primer uporabe poizvedbe po položaju:
pol. 1: drsnik je zaskočen
pol. 2: drsnik je izskočen
3) Drsnik
BN = rjava
BK = črna
BU = modra
primer uporabe poizvedbe po položaju:
pol. 1: drsnik je zaskočen
pol. 2: drsnik je izskočen
3) Drsnik
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.