{"product":{"productId":"agid.27058","price":9.37,"name":"Vtični spojnik M8x1, vtičnica z vijačno zaporo, nezaščitena, oblika A, ravna vtičnica"},"currency":"EUR"}
- Vrsta zaščite do IP 67
- Visoko temperaturno območje
- Z vijačno zaporo
- A-kodiran
Opis
Material
Ohišje: umetna masa.
Kabel: PUR (4-polni PVC).
Izolacija pramena: PP (4-polni, PVC).
Kontakt: bakrova zlitina.
Kontaktna površina: Au (zlato).
Zapora: ponikljana cinkova tlačna litina.
Kabel: PUR (4-polni PVC).
Izolacija pramena: PP (4-polni, PVC).
Kontakt: bakrova zlitina.
Kontaktna površina: Au (zlato).
Zapora: ponikljana cinkova tlačna litina.
Version
Konektor (vtičnica).
Barva ohišja: črna.
Barva kabla: črna.
Barva ohišja: črna.
Barva kabla: črna.
Note
Vtični spojniki z vijačno zaporo.
Vtični spojniki z ulito prevleko na kablu.
Označitev žil z barvno kodo po DIN 47100.
Kodiranje A. Priporočeni pritezni navor zapore 0,4 Nm.
Vtični spojniki so zasnovani za uporabo pri proizvodnji opremi, krmilnikov in električne opreme.
Vtični spojniki z ulito prevleko na kablu.
Označitev žil z barvno kodo po DIN 47100.
Kodiranje A. Priporočeni pritezni navor zapore 0,4 Nm.
Vtični spojniki so zasnovani za uporabo pri proizvodnji opremi, krmilnikov in električne opreme.
Technical Data
Število vtičnih ciklov: ≥ 100.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.