Puša je iz jekla razreda trdnosti 5.8.
Kroglica je iz jekla.
Vzmet je iz jekla za vzmeti raz. D.
Version
Briniran. Kroglica je utrjena.
Note
Pri izdelkih z merami v palcih je oblika D navedena v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi