{"product":{"productId":"agid.31776","price":2.87,"name":"Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in tlačnim zatičem iz POM, lahka sila vzmeti \u2013 inch"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Puša je iz jekla razreda trdnosti 5.8.
Tlačni zatič je iz POM.
Vzmet je iz jekla za vzmeti raz. D.
Tlačni zatič je iz POM.
Vzmet je iz jekla za vzmeti raz. D.
Version
briniran.
Note
Pri izdelkih z merami v palcih sta obliki D in S navedeni v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
Drawing reference
1) navojni zatič je prilepljen
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.