Puša je iz jekla razreda trdnosti 5.8.
Kroglica je iz jekla.
Vzmet je iz jekla za vzmeti raz. D.

Varovalo navoja je iz najlona.
Version
Briniran. Kroglica je utrjena.
Note
Pri izdelkih z merami v palcih je oblika D navedena v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
Drawing reference
L2 = pribl. dva zavoja navoja
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi