{"product":{"productId":"agid.31788","price":3.2,"name":"Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in tlačnim zatičem, iz jekla, ojačana sila vzmeti, z varovalom navoja \u2013 inch"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Puša je iz jekla razreda trdnosti 5.8.
Tlačni zatič je iz jekla.
Vzmet je iz jekla za vzmeti raz. D.
Varovalo navoja je iz najlona.
Tlačni zatič je iz jekla.
Vzmet je iz jekla za vzmeti raz. D.
Varovalo navoja je iz najlona.
Version
Briniran. Tlačni zatič je utrjen.
Note
Pri izdelkih z merami v palcih sta obliki D in S navedeni v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
Drawing reference
L2 = pribl. dva zavoja navoja
1) navojni zatič je prilepljen
1) navojni zatič je prilepljen
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.