2 Zadetkov

Opis

Material
Puša je iz jekla razreda trdnosti 5.8.
Kroglica je iz jekla.
Vzmet je iz jekla za vzmeti raz. D.

Varovalo navoja je iz najlona.
Version
Briniran. Kroglica je utrjena.
Note
Pri izdelkih z merami v palcih sta obliki D in S navedeni v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
Drawing reference
L2 = pribl. dva zavoja navoja

Druge stranke so kupile tudi