{"product":{"productId":"agid.31791","price":6.78,"name":"stranski vzmetni pritisni elementi z zatesnitvijo, tlačni zatič je iz POM, vzmet je iz jekla - inch"},"currency":"EUR"}
- Pozicioniranje, vpenjanje, držanje in pritrditev obdelovancev
- za univerzalno uporabo
- Tlačni zatič je iz umetne mase
Opis
Material
Puša je iz aluminija. Vzmet je iz jekla.
Tlačni zatič je iz umetne mase.
Tlačni zatič je iz umetne mase.
Version
Puša je modro pocinkana.
Napotek za naročilo
Pri izdelkih z merami v palcih sta obliki D in D2 navedeni v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
Note
Stranski vzmetni pritisni elementi služijo za pozicioniranje in vpenjanje, držanje ter pritrditev obdelovancev in delov pri:
graviranju, nameščanju napisov, vrtanju, strganju, izdelavi navojev, honanju, brušenju, varjenju, spajkanju, nameščanju, montaži itd.
Za primerne ekscentre za prilagajanje glejte K0369.
W in Z po navedbi stranke.
graviranju, nameščanju napisov, vrtanju, strganju, izdelavi navojev, honanju, brušenju, varjenju, spajkanju, nameščanju, montaži itd.
Za primerne ekscentre za prilagajanje glejte K0369.
W in Z po navedbi stranke.
Drawing reference
1) Montažno orodje
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.