Puša je iz aluminija. Vzmet je iz jekla.
Tlačni zatič je iz jekla.
Version
Tlačni zatič (jeklo) je utrjen in pocinkan.
Puša je modro pocinkana.
Napotek za naročilo
Pri izdelkih z merami v palcih sta obliki D in D2 navedeni v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
Note
Stranski vzmetni pritisni elementi služijo za pozicioniranje in vpenjanje, držanje ter pritrditev obdelovancev in delov pri:
graviranju, nameščanju napisov, vrtanju, strganju, izdelavi navojev, honanju, brušenju, varjenju, spajkanju, nameščanju, montaži itd.
Za primerne ekscentre za prilagajanje glejte K0369.
W in Z po navedbi stranke.
Drawing reference
1) Montažno orodje
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi