Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).

Kroglasti gumb je iz črne umetne mase.

Version
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Kroglast gumb je poliran.
Napotek za naročilo
Od dolžine vijakov 70 mm naprej se izdelajo v dolžini 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici