{"product":{"productId":"agid.31844","price":34.12,"name":"vpenjalni ročaji, iz nerjavnega jekla, z zunanjim navojem - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Kroglasti gumb je iz črne umetne mase.
Version
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Kroglast gumb je poliran.
Kroglast gumb je poliran.
Prikaži več
Prikaži manj
Vpenjalni ročaji, iz nerjavnega jekla, z zunanjim navojem, 0 stopinj - inch
od
34,12 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vpenjalni ročaji, iz nerjavnega jekla, z zunanjim navojem, 20 stopinj - inch
od
34,12 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Kroglasti gumb je iz črne umetne mase.
Version
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Kroglast gumb je poliran.
Kroglast gumb je poliran.
Note
Za manjkajoče mere glejte vpenjalne ročaje z notranjim navojem.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753