{"product":{"productId":"agid.31644","price":12.61,"name":"Vpenjalni ročaji, z notranjim navojem in zaščitno kapico, navojni vstavek iz nerjavnega jekla, strukturno mat - inč"},"currency":"EUR"}
- vpenjalni ročaj predstavlja zanesljivost, stabilnost in vsestranskost
- olajša natezanje in vpenjanje posameznih komponent ter celotnih delov stroja
- Področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, rehabilitacijska in medicinska tehnika, pohištvena industrija
- zaščitna kapica proti prahu in umazaniji
- Različne velikosti navojev in dolžine ročajev
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so svetli.
Jekleni deli so svetli.
On request
Dodatni notranji navoji, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.