2 Zadetkov

Opis

Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.

Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so svetli.
On request
Dodatni notranji navoji, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.

Druge stranke so kupile tudi