Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Felszerelés
1. Helyezze a rögzítőcsavart a peremes hüvelybe, az excenteres szorítóba és a befogó egységbe és feszesen csavarozza fel az alaplemezre.
2. Villáskulcs segítségével húzza meg az excenteres szorítót, ezzel megtörténik a munkadarab befogása.
Előnyök
- kompakt kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- oldalszorító funkció
Rajzi hivatkozás
1) rögzítőcsavar
2) peremes hüvely
3) excenteres szorító
4) befogó egység
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták