{"product":{"productId":"agid.27155","price":124.49,"name":"Blokkhenger, hidraulikus, fémlehúzóval kettős / egyszeri hatású rugóvisszatérítéssel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Blokkhenger, hidraulikus, fémlehúzóval, kettős / egyszeri hatású rugóvisszatérítéssel, A forma
ettől
130,87 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Blokkhenger, hidraulikus, fémlehúzóval, kettős / egyszeri hatású rugóvisszatérítéssel, B forma
ettől
145,77 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Blokkhenger, hidraulikus, fémlehúzóval, kettős / egyszeri hatású rugóvisszatérítéssel, C forma
ettől
124,49 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A blokkhengerek belső menetes dugattyúrúddal optimálisan alkalmasak olyan beszorítási helyzetekben, amikor nagy erejű rövid löketekre van szükség. A blokkhengerek nyomó-, vagy vonóhengerként alkalmazhatók. A belső menetes dugattyúrúdba különböző nyomódarabok csavarozhatók. A blokkhengerek nagy üzemi nyomást garantálnak és a kompakt, kocka alakú háznak köszönhetően a hengeresfejű csavarokkal egyszerűen rögzíthetők. A blokkhengerekben alapfelszereléséhez kettős hidraulikus tömítés tartozik. Ez a műszaki előny a rúd felőli oldalon szivárgásmentes folyamatos üzemelést garantál. A blokkhengerekben ugyancsak alapfelszerelés a fémlehúzó, amely megakadályozza forgácsok behatolását.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
Meg kell akadályozni a blokkhengerre ható nyíróerőket.
Ha a blokkhengert a hengertengelyhez keresztbe csavarozzák fel, akkor javasoljuk a blokkhenger kiegészítő alátámasztását. Ha a blokkhengert nyomóhengerként alkalmazzák, akkor az alátámasztást az aljzat felőli oldalról kell biztosítani, vonóhengerkénti alkalmazás esetében a rúd oldaláról.
Be kell tartani a megengedett dinamikus terhelést a dugattyúlöketnél a felső holtpont felé.
Az egyszeri hatású blokkhengereknél szellőztető nyílásra van szükség.
Meg kell akadályozni a vágó- és hűtőfolyadékok behatolását a hengerbe.
A nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Ha a blokkhengert a hengertengelyhez keresztbe csavarozzák fel, akkor javasoljuk a blokkhenger kiegészítő alátámasztását. Ha a blokkhengert nyomóhengerként alkalmazzák, akkor az alátámasztást az aljzat felőli oldalról kell biztosítani, vonóhengerkénti alkalmazás esetében a rúd oldaláról.
Be kell tartani a megengedett dinamikus terhelést a dugattyúlöketnél a felső holtpont felé.
Az egyszeri hatású blokkhengereknél szellőztető nyílásra van szükség.
Meg kell akadályozni a vágó- és hűtőfolyadékok behatolását a hengerbe.
A nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
- Menetes csatlakozó.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 500 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Sokoldalú rögzítési lehetőségek.
- Nagy lökettartomány.
- Nagy erőtartomány.
- Kis szerelési méretek.
- Készteres hidraulikus tömítés alkalmazása.
- Sokoldalú rögzítési lehetőségek.
- Nagy lökettartomány.
- Nagy erőtartomány.
- Kis szerelési méretek.
- Készteres hidraulikus tömítés alkalmazása.
Szállítási terjedelem
2 db. O-gyűrűt (az O-gyűrűs peremes csatlakozó működtetéséhez) tartalmaz.
Egyedi igényre
Nagyobb dugattyúátmérők és löketek, valamint helyzetellenőrzés.
Rajzi hivatkozás
A alak: hosszanti és keresztirányú furatok, menetes csatlakozó
B alak: aljzati oldal, középfuratok, O-gyűrűs peremes csatlakozó
C-alak: széles oldal, O-gyűrűs peremes csatlakozó
1) szerelési kontúr
B alak: aljzati oldal, középfuratok, O-gyűrűs peremes csatlakozó
C-alak: széles oldal, O-gyűrűs peremes csatlakozó
1) szerelési kontúr
Accessory
- Támasztócsap K0307.
- Önbeálló támaszok K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Gripperek, hatszög alakú K0386.
- Önbeálló támaszok K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Gripperek, hatszög alakú K0386.