NdFeB N35 (neodímium).
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Árnyékolás nélküli rendszer.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Druge stranke so kupile tudi