Anyag
Nagy szilárdságú alumínium.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nagy szilárdságú alumínium.
További információk
A cserepaletták különösen alkalmasak a készülékek cseréjére a nullpontos szorítólemezeken.
Mindkét oldalon köszörültek, a rögzítőcsavarok szabványos belső mérete 200 mm. Tartozékai a szorítócsavarok és fogantyúk.
Mindkét oldalon köszörültek, a rögzítőcsavarok szabványos belső mérete 200 mm. Tartozékai a szorítócsavarok és fogantyúk.
Egyedi igényre
További belső méretek és különleges méretek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.