TEHNIKA VPENJANJA
S pomočjo izdelkov s področja vpenjalne tehnike je mogoče doseči natančno pozicioniranje in fiksiranje za natančnost in ponovljivost visokokakovostnih rezultatov. Uporablja se v številnih proizvodnih procesih, npr. v strojegradnji, proizvodnji potrošniškega blaga ali avtomobilski industriji. Ponudba KIPP vključuje vpenjalno tehniko za obdelovance, ki med drugim obsega vpenjalne elemente, elemente za pozicioniranje in podložne elemente. Po drugi strani je to prilagodljiva, modularna vpenjalna tehnika z osnovnimi in strukturnimi elementi. Področje vpenjalne tehnike z ničelno točko vključuje tudi vpenjalne sisteme z ničelno točko, različne 5-osne vpenjalne sisteme in sisteme za pozicioniranje. Ponudba izdelkov vpenjalne tehnike s primežem vključuje tudi visokozmogljive 3-osna in 5-osna vpenjala, NC-vpenjala ter stacionarne vpenjalne glave za industrijsko uporabo.
Befogástechnika a KIPP-től
A befogástechnika a legkülönbözőbb iparágak gyártási folyamataiban kerül alkalmazásra, amikor egy munkadarabot megmunkálás céljából be kell fogni. A legfontosabb szempont a munkadarab lehető legpontosabb rögzítése, valamint annak pontosan meghatározott ideje, hogy a munkadarabot mennyi ideig kell rögzítve tartani a megmunkálás előtt, mielőtt sor kerül a cserére.
A KIPP befogástechnikai gyártóként több évtizedes tapasztalattal és széles körű szakértelemmel rendelkezik. A KIPP alkalmazáshoz tökéletesen illeszkedő befogástechnikája hozzájárul ahhoz, hogy a gyártás a lehető legnagyobb hatékonysággal és sebességgel, valamint a lehető legkevesebb fennakadással valósuljon meg. A KIPP befogástechnikai termékkínálatának áttekintését online áruházunkban találja.
A munkadarab-, moduláris, nullpont- és satu-befogástechnika területén szerzett széles körű szakértelmének köszönhetően a Baden-Württembergben működő KIPP a befogástechnikai gyártók egyik vezető vállalata.
A KIPP teljes termékpalettája több mint 85 000 terméket foglal magában, amelyek gyorsan elérhetők. A teljes termékkínálat megtalálható a KIPP webáruházában. A KIPP befogástechnikai termékprogramja sokrétű komponenskínálatot biztosít a munkadarabok univerzális befogásához, a moduláris felépítéshez szükséges alapelemeket, a nullpont-befogástechnika révén gyors és precíz befogást, valamint referenciálást lehetővé tevő rendszereket, továbbá különböző csavarossatu-változatokat kínál.
A KIPP befogástechnikáját a legmagasabb minőség, a kiváló ár-érték arány, valamint a maximális pontosság jellemzi. További előnyök: További előnyök: A KIPP befogórendszerek gyártási folyamatba történő integrálásával minimálisra csökkenthetők az átállási és mellékidők. Emellett javulnak a forgácsolási feltételek, és lehetővé válik a munkadarabok másodpercek alatt történő cseréje is.
A KIPP befogástechnikai rendszerei moduláris felépítésűek és egymással kompatibilisek. Ezáltal biztosítható a megmunkálógépek átállási idejének maximális optimalizálása. A befogástechnika területén kínált széles választéknak köszönhetően a legkülönbözőbb befogási helyzetek valósíthatók meg. Az áttekintést a KIPP online áruházában találja.
Különböző befogástechnikák és befogástechnikai rendszerek
A befogástechnika területén a kínálat széles és sokrétű. A befogástechnika testreszabható, és éppoly sokoldalú, mint a gyártás során alkalmazott különféle felhasználási területek. A számos standard termék mellett a KIPP egyedi vevői igényeket is megvalósít, amikor az optimális és megfelelő befogástechnika kiválasztásáról van szó.
A befogástechnika különböző eljárásokat és működési módokat alkalmaz a támasztott követelmények teljesítése érdekében. Alkalmazásra kerül például:
- mechanikus befogástechnika
- pneumatikus befogástechnika
- hidraulikus befogástechnika
Az úgynevezett nullpont-befogórendszereket a munkadarabok maximális pontosságú, ugyanakkor gyors és egyszerű befogására használják. Ezek nagy sebességet és magas hatékonyságot tesznek lehetővé a gyártásban. A KIPP nullpont-befogórendszerei pneumatikusan vagy mechanikusan, illetve manuálisan működtethetők.
A KIPP nullpont-befogástechnikája gyors és precíz befogást, valamint referenciálást lehetővé tevő rendszereket foglal magában. A többoldalas megmunkáláshoz az 5 tengelyes moduláris befogórendszer áll rendelkezésre. A különböző, mechanikus és pneumatikus kivitelű pozicionáló- és befogórendszerek gyorscserélő rendszerként is alkalmazhatók.
A KIPP befogástechnikai termékportfóliója moduláris felépítésű, ami azt jelenti, hogy az egyes rendszerek és befogóelemek egymással kombinálhatók. Ezáltal a különböző területekhez tartozó befogástechnikai termékek egymással kombinálhatók, így például az adott munkadarab pontosan befogható.
Befogástechnika: alkalmazási területek és befogórendszerek
Befogástechnika maráshoz
A befogástechnika területén a KIPP széles termékkínálattal rendelkezik a marási megmunkáláshoz szükséges befogási megoldásokhoz. Az 5 tengelyes marógépekhez sokoldalú megoldást kínál a KIPPflexX 5 tengelyes befogó, amely nyersdarabok befogására, valamint oldalszorító befogásra egyaránt alkalmazható. A KIPPflexX T-hornyos vagy menetes furatokkal ellátott gépasztalokra szerelhető, a középfurat pedig biztosítja a központosított beállítást. Az alaplemez hossz- és keresztirányú beállító hornyokkal van ellátva. A szimmetrikus felépítésnek köszönhetően a munkadarab mindig középen helyezkedik el, az oldalszorító funkció ismétlési pontossága pedig ±0,01 mm. A KIPPflexX 5 tengelyes befogóhoz különböző befogópofák széles választéka áll rendelkezésre. Nyersdarabok befogásához például csapokkal ellátott szorítópofák alkalmazhatók, amelyek alakzáróan belepréselődnek az anyagba, így nincs szükség időigényes előformázásra.
A KIPPflexX további jellemzői:
- Akár 180 mm-es felfekvési magasság az 5 tengelyes marógépeken a szerszám optimális hozzáférhetősége érdekében
- Síkvezetés a nagyobb stabilitás és merevség érdekében
- Kiemelkedően nagy, 52 kN-os befogóerő
Különböző adapterek és hosszabbító tengelyek használatával különböző befogási tartományok fedhetők le.
A KIPP befogástechnikai termékkínálata
A KIPP sokoldalú és széles körű befogástechnikai termékkínálatában minden alkalmazáshoz megtalálhatók a megfelelő termékek. Ha a gazdag standard termékkínálaton túlmutató megoldásokra van szükség, az egyedi vevői igények is megvalósíthatók, amelyeknél a KIPP a befogástechnika terén szerzett széles körű szakértelmét kamatoztatja. Az elvárt kivitelnek megfelelően olyan anyagokat alkalmaznak, mint a szürkeöntvény, a rozsdamentes acél, különböző nemesített acélfajták, az alumínium vagy a műanyag.
Munkadarab-befogástechnika
A munkadarab-befogástechnika területén a KIPP sokrétű komponenskínálatot biztosít a munkadarabok univerzális befogásához. A kínálat logikusan felépített termékcsoportokból áll, mint például szorítóelemekből, pozicionálóelemekből és a megmunkálógépekhez használható befogástechnikai tartozékokból. A KIPP munkadarab-befogástechnikai termékei szabadon kombinálhatók, és alkalmazásuk rendkívül rugalmas.
A KIPP munkadarab-befogástechnikája az alábbi termékcsaládokat és -rendszereket foglalja magában:
- szorítóelemek
- pozicionálóelemek
- támasztóelemek és ütközőelemek
- idom-befogórendszer
- munkadarab-stabilizátor
- láncos szorítók
Moduláris befogástechnika
A moduláris befogástechnika területén rácsfuratok segítségével kialakítható, moduláris munkadarab-befogórendszerekhez szükséges alapelemek találhatók. A szabványosított lemezek, tornyok és szögidomok növelik a rugalmasságot, és a gyártásban a berendezéselemek számát a minimálisra csökkentik.
A KIPP moduláris befogástechnikájának termékcsaládjai és -rendszerei:
- alapelemek
- felépítőelemek
- kötőelemek, tartozékok
Nullpont-befogástechnika
A KIPP nullpont-befogástechnikája gyors és precíz befogást, valamint referenciálást lehetővé tevő rendszereket foglal magában. A többoldalas megmunkáláshoz az 5 tengelyes moduláris befogórendszer áll rendelkezésre. Egy másik gyorscserélő rendszer a mechanikus és pneumatikus kivitelben elérhető pozicionáló- és befogórendszer.
A KIPP 5 tengelyes moduláris befogórendszerét egyetlen befogással történő teljes megmunkálásra tervezték. Ezáltal maximális pontosságot garantál: míg a munkadarabokat a gépsatukban gyakran át kell fogni, az 5 tengelyes moduláris befogórendszerrel történő munkadarab-befogás minden oldalról optimális hozzáférést tesz lehetővé. Ez csökkenti az átállási költségeket, lehetővé teszi a szabványos szerszámok használatát, és növeli a pontosságot.
A változtatható felépítésnek és a modulok sokféleségének köszönhetően a felhasználók a rendszert egyedileg állíthatják össze és újra kombinálhatják. Több mint 70 elem áll rendelkezésre, köztük alap- és felépítőmodulok, valamint tartozékok. Kombinációjuk révén lehetővé teszik a legkülönfélébb magasságok megvalósítását, az interfészekhez való csatlakoztatást, valamint különböző összetett munkadarabok megmunkálását.
A nullpont-befogástechnika termékcsaládjai és -rendszerei:
- nullpont-befogórendszer
- 5 tengelyes moduláris befogórendszer 80
- 5 tengelyes moduláris befogórendszer 50
- 5 tengelyes moduláris befogórendszer 138
- pozicionáló és befogórendszer
Satu-befogástechnika
A KIPP satu-befogástechnikai kínálata különböző satutípusokat foglal magában, például 5 tengelyes befogókat 5-/6-oldalas megmunkáláshoz. A kínálat részét képezik továbbá a 3 tengelyes marógépekhez használható NC-befogók, valamint a nagyobb darabszámok megmunkálásához alkalmazható többszörös befogórendszerek. A termékportfóliót nullpont- és automatizálási interfésszel rendelkező központosító befogók, valamint rögzített pofás tokmányok egészítik ki.
A KIPP satu-befogástechnikájának termékcsaládjai és -rendszerei – áttekintés:
- KIPPflexX 5 tengelyes befogók, 5 tengelyes kompakt befogók
- 3 tengelyes befogók, 5 tengelyes befogók
- központosító befogók
- NC-befogók
- többszörös befogórendszerek
- rögzített pofás tokmányok