Zárócsavarok / Záródugók
Primerna so za zapiranje posode. Vgradijo se tudi, če je treba medij po določenem času zamenjati ali izpustiti.
Tesnilni čepi in zaporni vijaki
Tesnilni čep je sestavni del, ki se uporablja za zapiranje odprtin ali votlin v različnih tehničnih sistemih, strojih ali napravah. Ta majhen, a pomemben element se uporablja za preprečevanje vdora prahu, umazanije, vlage ali drugih nezaželenih snovi, ki bi lahko vplivale na pravilno delovanje ali zmogljivost sistema. Tesnilni čep ščiti obdelovanca pred zunanjimi vplivi.
Tesnilni čepi so na voljo v različnih oblikah in velikostih, da izpolnjujejo različne zahteve različnih uporab. Vstavijo se v odprtino ali navoj s prileganjem, da zagotovijo varno zapiranje .
Uporaba tesnilnih čepov je zelo razširjena v različnih panogah, od elektronike in avtomobilske industrije do gospodinjskih aparatov in strojev za predelavo hrane.
Nasprotno pa zaporni vijak zavaruje navojne odprtine in odločilno prispeva k funkcionalnosti sistemov . V nasprotju z običajnimi vijaki, ki se pogosto uporabljajo za povezovanje ali pritrjevanje, je glavna naloga zapornega vijaka zatesnitev odprtine in zaščita pred zunanjimi vplivi.
Zaporni vijaki so na voljo v različnih oblikah, velikostih in materialih ter so zasnovani tako, da zagotavljajo tesno tesnjenje. Privijačijo se v navojne odprtine in se uporabljajo za zaščito pred prahom, umazanijo, vlago ali drugimi nezaželenimi snovmi.
Ta vrsta vijaka se uporablja v številnih panogah, vključno z elektroniko, avtomobilizmom, letalsko in vesoljsko industrijo in strojegradnjo. Izbira zapornega vijaka je odvisna od specifičnih zahtev uporabe.
Vsestranska uporaba zapornih elementov
Pregled različnih zapornih delov podjetja KIPP
Namestitev zapornih elementov v tehnologiji
Tesnilni čepi in zaporni vijaki KIPP
Vsestranska uporaba zapornih elementov
Uporaba zapornih elementov, kot so tesnilni čepi ali zaporni vijaki, je v njihovi sposobnosti zapiranja in varovanja odprtin ali votlin v tehničnih sistemih, strojih ali napravah. Zajema različne panoge, od gradbeništva do medicinske tehnologije. Upravljalni deli se uporabljajo za zagotavljanje pravilnega delovanja, celovitosti in dolgotrajnosti sistemov z zaščito pred neželenimi vplivi.
V elektroniki se na primer zaporni elementi uporabljajo za zaščito neuporabljenih priključkov in odprtin pred prahom, vlago in drugimi vplivi okolja. To pomaga podaljšati življenjsko dobo elektronskih komponent. V avtomobilski industriji zaporni elementi zavarujejo občutljive mehanizme. Tudi kabli oziroma cevi so zaščiteni pred zunanjimi vplivi, kar izboljša zanesljivost in varnost vozil.
Letalska in vesoljska industrija uporablja zaporne elemente za zaščito kritičnih sistemov pred ekstremnimi razmerami v vesolju. V prehrambeni industriji se uporabljajo za zaščito proizvodnih sistemov pred onesnaženjem in za vzdrževanje higienskih standardov. V strojegradnji se zaporni elementi uporabljajo za zaščito strojev pred prahom in umazanijo ter s tem zagotavljajo učinkovito delovanje.
Pregled različnih zapornih delov podjetja KIPP
Podjetje KIPP ponuja široko paleto zapornih elementov, ki ustrezajo najvišjim standardom kakovosti. Od tesnilnih čepov do zapornih vijakov – naše izdelke odlikujeta natančnost in zanesljivost .
Naši zaporni deli so na voljo v različnih velikostih navojev in izpolnjujejo stroge zahteve standarda DIN. Tesnilni čepi in zaporni vijaki, ki so izdelani po standardu DIN, ustrezajo posebnim zahtevam in standardom Nemškega inštituta za standardizacijo (DIN). Standard DIN določa natančne tehnične specifikacije in zahteve za zagotavljanje kakovosti, varnosti in interoperabilnosti izdelkov. To pomeni, da so bili zaporni elementi izdelani v skladu s predpisanimi standardi DIN. To pa zagotavlja dosledno kakovost in interoperabilnost.
Naslednji zaporni vijaki so na voljo s standardi DIN:
- Zaporni vijaki z notranjim šestrobom in s stožčastim navojem DIN 906 so idealni za zapiranje izvrtin s cilindričnimi notranjimi navoji.
- Vijaki z obrobo in šestrobom DIN 908 so izdelani iz jekla. Premer zapornih vijakov lahko izbirate v velikostih od 12 mm–55 mm.
- Zaporni vijaki z obrobo in zunanjim šestrobom DIN 910 so iz jekla in jih je mogoče montirati z inbus ključem.
Poleg zgoraj omenjenih zapornih vijakov obsega ponudba KIPP še druge izvedbe:
- Štirje različni zaporni vijaki
Vijaki so na voljo v štirih različnih različicah.
- Okrogel zaporni vijak, s simbolom za dolivanje
- Z notranjim šesterobom
- Z zunanjim šestrobom
- Z magnetom
- Zaporni vijaki z merilno palico za olje
Nakup je možen v treh različnih oblikah.
Oblika A – brez odzračevanja
Oblika B – z odzračevanjem
Oblika C – z odzračevanjem in zračnim filtrom
je izdelan iz jekla 1.0737. O-obroč vijaka je iz gume. Zaporni vijak se lahko uporablja pri delovni temperaturi od –20 °C do 100 °C.
so na voljo kot ploščato tesnilo. Na pokrovu je napis OIL.
Prav tako so aluminijasti zaklepni vijaki na voljo tudi z magneti . Magnet privlači delce železa v olju.
Podjetje KIPP ima v svoji ponudbi te tesnilne čepe:
- Tesnilni čepi z ohišjem in pokrovom iz poliamida 66 so na voljo v treh oblikah.
Oblika A – brez odzračevanja
Oblika B – z odzračevanjem
Oblika C – z odzračevanjem in zračnim filtrom
Tudi tukaj sta ohišje in pokrov izdelana iz poliamida 66. Čep z merilno palico za olje je prav tako na voljo v treh oblikah.
Oblika A – brez odzračevanja
Oblika B – z odzračevanjem
Oblika C – z odzračevanjem in zračnim filtrom
Namestitev zapornih elementov v tehnologiji
Namestitev zapornih elementov, kot so tesnilni čepi in zaporni vijaki, zahteva skrben in natančen pristop. Najprej je pomembno zagotoviti, da so bili elementi pravilno izbrani za izpolnjevanje specifičnih potreb vsake uporabe.
Dejanska namestitev se začne s pozicioniranjem zapornega elementa na navojno odprtino ali votlino, ki jo je treba zaščititi. Z enakomernim nanosom in obračanjem se navoj zapornega elementa poravna v odprtini.
Med vstavljanjem je treba paziti, da je element vstavljen enakomerno in brez pretiranega pritiska, da se preprečijo poškodbe navojev. Nekateri zaporni elementi so opremljeni s tesnilnimi elementi, ki zagotavljajo učinkovito tesnjenje. V takih primerih je treba paziti, da je tesnilo pravilno nameščeno, da se zagotovi optimalno tesnjenje.
Ko je zaporni element pravilno nameščen, ga zategnite z vrtenjem v smeri urinega kazalca ali nasprotni smeri urinega kazalca. Pri tem je treba paziti, da se upošteva zatezni moment, ki ga priporoča proizvajalec, da se zagotovi varno tesnjenje brez poškodovanja navoja.
Tesnilni čepi in zaporni vijaki KIPP
Za nas so kakovost, natančnost in zanesljivost na prvem mestu. Naši tesnilni čepi in zaporni vijaki niso le preproste komponente – so optimalna zaščita za vaše sisteme.
Zanašamo se na najkakovostnejše materiale in najsodobnejše tehnologije izdelave. Na ta način ne zagotavljamo le skladnosti s strogimi standardi kakovosti, temveč tudi dolgo življenjsko dobo naših izdelkov. Naši tesnilni čepi in zaporni vijaki izpolnjujejo stroge zahteve standardov DIN. Ti standardi ne zagotavljajo samo visoke kakovosti izdelkov, temveč tudi združljivost in varnost.
Naša ekipa pri podjetju KIPP je vedno na voljo, da odgovori na vaša vprašanja ali vam pomaga izbrati idealno rešitev zapiranja.