Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Mini-Produkte von KIPP 

Neue Miniatur-Komponenten von KIPP – maximale Funktion auf minimalem Raum

Kompakte Lösungen für große Ideen

Mit den neuen Miniatur-Komponenten erweitert das HEINRICH KIPP WERK sein Sortiment um präzise, robuste Bedienelemente für Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Ob in der Medizintechnik, Messtechnik oder Automatisierung – die Miniatur-Baureihen ermöglichen es Konstrukteuren, vertraute KIPP-Qualität auch auf engstem Raum zu integrieren.

 

Mini-Flügelgriffe aus Edelstahl (K2041)

Die bewährten Miniwing-Flügelgriffe sind jetzt auch in einer hochwertigen Edelstahlvariante verfügbar – ideal für hygienische Anwendungen und anspruchsvolle Umgebungen. Drei Griffdesigns, Gewindegrößen von M4 bis M8, gefertigt aus Edelstahl 1.4308 oder 1.4404, sorgen für Langlebigkeit, angenehme Haptik und korrosionsbeständige Qualität.
 

Mini-Klemmhebel – jetzt in Größe 9

Für besonders enge Einbausituationen bietet KIPP seine Klemmhebel nun auch in Grifflänge 22 mm an. Ob aus Zinkdruckguss oder Hochleistungsthermoplast – die neuen Varianten (z. B. K0122, K1700) sind mit Innen- oder Außengewinde M3 bis M5 erhältlich und bestens geeignet für feinmechanische Geräte, optische Systeme oder Montageplätze.
 

Mini-Exzenterhebel – kompakt und kraftvoll

Die neuen Miniaturgrößen der Exzenterhebel (22 und 28 mm) bieten kraftvolles Spannen bei minimalem Platzbedarf. In Aluminium oder Edelstahl, mit M3-/M4-Gewinden, sind sie die perfekte Lösung für präzise Klemmaufgaben in Laborgeräten oder Messsystemen.
 

Mini-Teleskopschienen – Führungen im Kleinstformat

KIPP ergänzt das Portfolio um Mini-Teleskopschienen (K2451–K2456) mit Längen von 70–200 mm. Die Modelle aus Aluminium (besonders leicht) oder Edelstahl (auch mit lebensmitteltauglichem Schmiermittel) bieten Teil- oder Vollauszüge – ideal für präzise Kleinführungen in Maschinenbau, Medizintechnik und Automation.




Miniatur im Fokus – Funktionen in Bestform

Mit dieser Sortimentserweiterung bietet KIPP durchdachte Lösungen für alle, die auf engstem Raum nicht auf Qualität, Ergonomie und Langlebigkeit verzichten möchten. Konstrukteure profitieren von maximaler Funktionalität bei minimaler Baugröße – typisch KIPP.

Jetzt entdecken: Miniatur-Bedienteile für präzise Anwendungen.