Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
3 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Flügelgriff Miniwing zeichnet sich durch seine ergonomische und kompakte Bauform aus.
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.
Werkstoff

Edelstahl 1.4308 oder 1.4404.

Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Hinweis
Das Gewinde M5 ist kompatibel zur Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.
Zeichnungshinweis
Form D: Innengewinde durchgehend
Form E: Gewindesackloch
Form L: Außengewinde
Zubehör

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 für die Anschraubflächen.

Oft zusammen gekauft