{"product":{"productId":"agid.34511","price":2.54,"name":"Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Klemmhebel mit Außengewinde, seidenmatt
ab
4,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, strukturmatt
ab
4,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, blank
ab
4,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, hochglanzverchromt
ab
5,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753