Varnost pod kontrolo – KIPP vključuje varnostno funkcijo v zvezdaste ročaje in krogelne zaporne sornike
 

Svoj portfelj smo razširili z novimi zvezdastimi ročaji in krogelnimi zapornimi sorniki z varnostno funkcijo. Uporabnik profitira od integriranega aretirnega oz. zapornega mehanizma, ki preprečuje nehoteno sprostitev ročajev in sornikov ter na ta način izboljša varnost in funkcionalnost številnih uporab. Možnosti uporabe so številne in segajo od strojništva, gradnje in logistike, vse do športnih in rehabilitacijskih naprav.

Pregled najpomembnejšihdejstev:
 

  • Ergonomski dizajnZ novimi zvezdastimi ročaji podpiramo uporabnika pri natančnosti in produktivnosti. Ergonomska oblika se opira na DIN 6336 in zagotavlja prijetno rokovanje in udobno upravljanje.
     
  • Kakovostni materiali:Izdelani iz odpornih in trpežnih materialov so zvezdasti ročaji najbolje prilagojeni visokim zahtevam industrijskih okolj, kjer stalno zagotavljajo zanesljivo zmogljivost.
     
  • Velika fleksibilnost:Za zadostitev posameznim zahtevam najrazličnejših uporab zagotavljamo zvezdaste ročaje v različnih velikosti izbirno z notranjim ali zunanjim navojem M4 do M10 v rdeči ali črni barvi.
     
  • Krogelni zaporni sornik v treh izvedbah:Krogelni zaporni sorniki z možnostjo zapiranja so na voljo z ročajem iz nerjavnega jekla, umetne mase ali T-ročajem iz umetne mase. Odpahnitev je mogoče izvesti le s ključem.