TPU

Uretan-TPE

  

TPU je termoplastični predstavnik poliuretana (PUR).
Na podlagi svojih dobrih mehanskih lastnosti in zelo visoke odpornosti proti obrabi se material pogosto uporablja v avtomobilski industriji.
Kemična obstojnost je v primerjavi s TPS malce omejena.

Tipične uporabe

:
  • Statična in dinamična tesnila
  • Obloge za vozila
  • Kabelski plašči

  

Kratek naziv

TPU (tudi TPE-U)

Trgovska imenaElastollan® (Bayer)                                                         
Kemijski nazivUretan-TPE
Mehanske lastnosti

Območje trdote [shore A/D]

60A–80D
Odpornost proti obrabizelo dobra
Natezna trdnost [Mpa] -
Fizikalne lastnosti
Gostota [g/cm³]1,1–1,4
Uporabne temperature
Kratkotrajno temperaturno območje [°C]-50 / -120
Trajno temperaturno območje [°C] -40 / -90
Druge lastnosti
Gorljivost po UL 94HB
Kemijska obstojnost [ + obstojen/o pogojno obstojen/‒ neobstojen]
Mineralne masti, olje+
Bencin-
Šibke/močne kislineo/-
Šibki/močni lugi+/o
Perkloroetilen-
Trikloroetilen-
Aceton-
Alkoholio
Zavorna tekočina- (bo preklicano)
Obstojnost na hidrolizo (vroča voda)-
Vremenski vplivi/UV-sevanjeo