Izjemna nosilnost pri popolnem mirnem teku – nosilna teleskopska vodila do 480 kg 

Ne glede na to, ali gre za predal baterije vlaka, vrata CNC-stroja ali premične omare z obdelovanci v skladišču: Vsepovsod tam, kjer je treba velike mase varno skladiščiti, premikati in z njimi rokovati, zagotavljajo naša nova nosilna teleskopska vodila idealno rešitev. Robustni paketi moči sprejmejo ne le tovor do skoraj pol tone, temveč so pri temu tudi še izjemno lahko vodljivi in udobni za upravljanje. 

Najpomembnejše na kratko:

Rezkano namesto potegnjeno: Nosilna teleskopska vodila pridobijo izjemno visoko nosilnost zaradi izdelave v postopku rezkanja. Okrogla oblika profila vodil in dvojnih T-profilnih vodil prav tako izboljša stabilnost v primerjavi z V-profilom stabilnost in skrbi istočasno za popolni mirni tek. 

Optimalna dostopnost: Pri vseh modelih gre za polne izvleke. To pomeni, da gib ustreza vgradni dolžini, kar zagotavlja optimalno dostopnost in največje možno udobje. 

Prva izbira za uporabe avtomatizacije: Povezava izjemne nosilnosti in mirnega teka zagotavlja uporabo nosilnih teleskopskih vodil v postopkih rokovanja in avtomatizacije ter za dinamične uporabe z visokim momentom. 

Dve družini izdelkov: Skupno 40 tipov pokriva spekter dolžine med 300 in 1.500 mm in omogoča – pri bočni montaži – največjo nosilnost 420 oziroma 480 kg. Vsi modeli so primerni za razmike vodil do 1.000 mm, hitrost premikanja do 0,5 m/s in temperature med -20 in 180 °C.