text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Vodilna sila za tekoče trakove

KIPP predstavlja modularni komplet izdelkov

Nove komponente in podporni elementi za transportne sisteme – prilagodljivost se združi z zanesljivostjo procesa

Z novo, modularno ponudbo stranskih vodil, podpornih elementov in povezovalnih elementov KIPP zdaj ponuja izpopolnjene rešitve za proizvodnjo naprav v transportni tehnologiji. Sistem je zasnovan za največjo prilagodljivost, stabilnost in prijaznost do uporabnika – idealen je za področja uporabe, kot so živilska in pakirna industrija, proizvodnja posebnih strojev ali tehnologija avtomatizacije.

Podporni elementi za največjo stabilnost

Za strukturno varnost transportnega sistema podjetje KIPP ponuja dvo- in trinožne nožne elemente, T-spojnik, podporne glave in cevne spojke za premera 48,3 mm in 60,3 mm (DIN EN 10220). Robustna zasnova zanesljivo ščiti pred deformacijami in zagotavlja natančno poravnavo transportnega traku. Odvisno od zasnove so možne obremenitve med 1,5 kN in 9,6 kN.


Prednosti na prvi pogled:

✔️ Individualno nastavljivo – modularno zasnovan sistem

✔️ Visoka kakovost materialov – vzdržljive komponente, odporne proti koroziji

✔️ Največja zanesljivost procesa – manj motenj zaradi natančnega vodila in stabilne konstrukcije

✔️ Enostavna integracija – primerno za nove in obstoječe sisteme



En sistem za številne zahteve

Novi modularni komplet izdelkov podjetja KIPP ponuja projektantom in vzdrževalcem praktično rešitev za optimizacijo transportnih linij – je fleksibilno razširljiv, varen pri delovanju in zasnovan tako, da izpolnjuje zahteve sodobnih proizvodnih procesov.


Več informacij: