TPS
Stiren-TPE
| Kratek naziv | TPS (tudi TPE-S) |
| Trgovska imena | Dryflex® (HEXPOL) |
| Kemijski naziv | Stiren-TPE |
| Mehanske lastnosti | |
Območje trdote [shore A/D] | 10A–70D |
| Odpornost proti obrabi | dobra |
| Natezna trdnost [Mpa] | - |
| Fizikalne lastnosti | |
| Gostota [g/cm³] | 1,01 |
| Uporabne temperature | |
| Kratkotrajno temperaturno območje [°C] | -70 / -110 |
| Trajno temperaturno območje [°C] | -50 / -80 |
| Druge lastnosti | |
| Gorljivost po UL 94 | HB |
| Kemijska obstojnost [ + obstojen/o pogojno obstojen/‒ neobstojen] | |
| Mineralne masti, olje | o |
| Bencin | - |
| Šibke/močne kisline | +/o |
| Šibki/močni lugi | +/o |
| Perkloroetilen | - |
| Trikloroetilen | - |
| Aceton | - |
| Alkoholi | o |
| Zavorna tekočina | o |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | + |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | + |