ROČNA KOLESA

Ročna kolesa KIPP so zasnovana za ročno vrtenje gredi. Uporabljajo se kot krmilni element predvsem v strojništvu in inženiringu naprav za prilagoditve ali nastavitve z vrtljivimi gibi z roko. V ta namen se pritrdijo na armature, obdelovalne stroje in motorje z gonili, kjer na primer odpirajo in zapirajo ventile. Z ročnim kolesom je mogoče premikati tudi posamezne dele stroja v zasilnem delovanju.

Ročna kolesa – način delovanja

Da se vrtljivi gibi roke popolnoma prenesejo na dele stroja, ki jih je treba prilagoditi ali pozicionirati, so ročna kolesa podjetja KIPP preko povezave moznik-utor ali alternativno preko vpetja povezana z gredjo. Za lažje upravljanje se lahko montira tudi ročno kolo z ročico.

Ročna kolesa KIPP ‒ izvedbe

Paleta izdelkov KIPP vključuje najrazličnejše različice. Od ročnega kolesa z naperami iz aluminija, preko kolutnega ročnega kolesa iz plastike, vse do ročnega kolesa iz sive litine po DIN 950. Na voljo so tudi izvedbe iz duroplasta in termoplasta. Z oblikovalsko linijo NOVOgrip podjetje KIPP zagotavlja tudi ergonomsko oblikovana ročna kolesa.