Z novo produktno linijo REMOTE podjetje KIPP svojo ponudbo nadgrajuje z rešitvami za aplikacije, pri katerih upravljalni elementi niso neposredno dostopni. Poudarek je na aretirnih sornikih, sprožilcih in zaskočnih zaporah, ki jih je mogoče med seboj povezati z bovdenskim vlekom.
Linija REMOTE je še posebej primerna za izdelavo strojev in naprav, zasučnih in vrtljivih naprav ter za izdelavo posebnih vozil. Funkcije, kot so odpiranje loput, zaklepanje pokrovov ali zaskok v določenih položajih, je mogoče varno in ergonomsko upravljati z razdalje.