Nov igralec v uspešni ekipi! 
Razdelilnik bowdenovih vlekov za aretirne sornike z daljinskim sprožanjem kot pametna podpora za preizkušene aretirne sornike družbe KIPP

Nov igralec v uspešni ekipi! Razdelilnik bowdenovih vlekov za aretirne sornike z daljinskim sprožanjem


Pametna podpora za preizkušene aretirne sornike z daljinskim sprožanjem družbe KIPP! Naš razdelilnik bowdenovih vlekov združi tri bowdenove vleke in tako omogoča vzporedno krmiljenje dveh sornikov prek skupnega sprožilnega elementa. Možno je tudi upravljanje enega aretirnega sornika prek dveh različnih bowdenovih vlekov.

Naši aretirni sorniki so med drugim odlični za uporabo v nagibnih oz. vrtljivih napravah ali pri pozicioniranju prislona, na primer pri strojegradnji, izdelavi pohištva in posebnih vozil. Z bowdenovim vlekom lahko dele stroja namestite in pritrdite tudi na daljavo. Če je določen element zelo težak, uporaba dveh aretirnih sornikov v kombinaciji z razdelilnikom bowdenovih vlekov in osrednjim upravljalnim elementov zagotavlja preprostejše in bolj varno rokovanje z njim.

Vaše prednosti so naslednje:
 

  • Številni sinergijski učinki: organizirana kombinacija treh bowdenovih vlekov poveča hitrost in učinkovitost procesov ter obenem zmanjša število potrebnih komponent in s tem zniža stroške materiala.
     
  • Eden za vse: razdelilnik bowdenovih vlekov je na voljo v velikosti, ki je primerna za vse osi in aretirne sornike z daljinskim sprožanjem. Komponente, potrebne za hitro in preprosto montažo, so vključene v obseg dobave.
     
  • Usklajen sistem: obsežna ponudba aretirnih sornikov družbe KIPP s funkcijo sprožitve na daljavo poleg sornikov iz nerjavnega jekla in bowdenovih vlekov vključuje tudi različno dodatno opremo. Vse komponente so optimalno usklajene med seboj.

Tako deluje razdelilnik bowdenovih vlekov:



Z razdelilnikom bowdenovih vlekov je mogoče združiti tri bowdenove vleke.

Tako je na primer mogoče dva aretirna sornika aktivirati z enim samim sprožilnim elementom.

Na podlagi obratnega delovanja je mogoče tudi en aretirni sornik krmiliti z dvema sprožilnima elementoma. V tem primeru zadostuje vlečenje za enega od obeh sprožilnih elementov, da se aretirni sornik zaskoči.
 

Dve pritrdilni vrtini za vijake z ugrezno glavo zagotavljata prilagodljivo montažo. Zaradi širine ohišja in pozicioniranja pritrdilnih vrtin je montaža na 40-mm aluminijastem profilu z maticami M8 povsem preprosta.