AU/EU
Poliuretan
Poliuretanski elastomeri (AU/EU) so elastomerna različica poliuretana (PUR).So vulkanizati in nimajo nobenih termoplastičnih lastnosti več. Zanje so značilni:
Material se pretežno uporablja v hidravliki (mineralno olje) za tesnila, odporna proti obrabi, in v strojegradnji kot blažilni element.
| Kratek naziv | AU/EU |
| Trgovska imena | Vulkollan® Bayflex® |
| Kemijski naziv | Poliuretan |
| Mehanske lastnosti | |
Območje trdote [shore A/D] | 60–90 |
| Odpornost proti obrabi | izvrstna |
| Natezna trdnost [Mpa] | 20–50 |
| Fizikalne lastnosti | |
| Gostota [g/cm³] | 1,25 |
| Uporabne temperature | |
| Kratkotrajno temperaturno območje [°C] | -40–120 |
| Trajno temperaturno območje [°C] | -25–80 |
| Druge lastnosti | |
| Gorljivost po UL 94 | gori (še HB) |
| Kemijska obstojnost [ ++ zelo dobra // + dobra // o še vedno dobra // - zmerna // -- neprimerna] | |
| Mineralne masti, olje | ++ |
| Bencin | o |
| Šibke/močne kisline | -/-- |
| Šibki/močni lugi | --/-- |
| Perkloroetilen | -- |
| Trikloroetilen | -- |
| Aceton | -- |
| Alkoholi | -- |
| Zavorna tekočina | -- |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | -- |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | ++ |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti elastomernih materialov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.