Polipropilen
Polipropilen (PP), polipropilen s 30 % steklenih vlaken (PP GF 30)
Polipropilen (PP) spada v družino poliolefinov. PP ima zelo dobro kemično obstojnost in je na podlagi svoje molekularne sestave posebej nenevaren za kožo in fiziološko neoporečen.
Z gostoto približno 0,9 g/cm³ je polipropilen najlažja plastika v standardni paleti.
Na podlagi teh lastnosti in zelo majhnega vpijanja vode je PP izredno primeren za lahko, oblikovno stabilno embalažo za živila in sestavne dele na področju armatur.
| Kratek naziv | PP | PP GF 30 |
| Naziv | Polipropilen (homopolimer) | Polipropilen s 30 % steklenih vlaken |
| Mehanske lastnosti | ||
Stanje preskusnega vzorca | standardno | standardno |
| Natezna trdnost [Mpa] | n. p. | n. p. |
| E-modul (natezni) [Mpa] | 1450 | 7000 |
| Trdota pri pritisku krogle [Mpa] | 72 | 110 |
| Fizikalne lastnosti | ||
| Gostota [g/cm³] | 0,903 | 1,12 |
| Tališče [°C] | 163 | 165 |
| Uporabne temperature | ||
| Najv. kratkotrajna temp. [°C] | 140 | 140 |
| Najv. trajna temp. [°C] | 100 | 100 |
| Min. temp. uporabe [°C] | 0 | -30 |
| Druge lastnosti | ||
| Gorljivost po UL 94 | HB | HB |
| Navzemanje vode (normalna klima) [%] | <0,1 | <0,1 |
| Kemijska obstojnost [ + obstojen/o pogojno obstojen/‒ neobstojen] | ||
| Mineralne masti, olje | + | + |
| Bencin | + | + |
| Šibke/močne kisline | +/+ | +/+ |
| Šibki/močni lugi | +/+ | +/+ |
| Perkloroetilen | + | o |
| Trikloroetilen | + | o |
| Aceton | + | + |
| Alkoholi | + | + |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | + | + |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | o | o |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.Lastnosti termoplastov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.