Polioksimetilen
POM
POM spada v družino poliacetalov in je delno kristaličen termoplast. POM v vlažnem okolju zelo dobro ohranja svoje mere in se zaradi svojih dobrih mehanskih lastnosti praviloma uporablja neokrepljen.
|
| Kratek naziv | POM |
| Naziv | Polioksimetilen (kopolimer) |
| Mehanske lastnosti | |
Stanje preskusnega vzorca | standardno |
| Natezna trdnost [Mpa] | n. p. |
| E-modul (natezni) [Mpa] | 2700 |
| Trdota pri pritisku krogle [Mpa] | 145 |
| Fizikalne lastnosti | |
| Gostota [g/cm³] | 1,4 |
| Tališče [°C] | 167 |
| Uporabne temperature | |
| Najv. kratkotrajna temp. [°C] | 140 |
| Najv. trajna temp. [°C] | 100 |
| Min. temp. uporabe [°C] | -50 |
| Druge lastnosti | |
| Gorljivost po UL 94 | HB |
| Navzemanje vode (normalna klima) [%] | 0,2 |
| Kemijska obstojnost [ + obstojen/o pogojno obstojen/‒ neobstojen] | |
| Mineralne masti, olje | + |
| Bencin | + |
| Šibke/močne kisline | +/- |
| Šibki/močni lugi | +/+ |
| Perkloroetilen | + |
| Trikloroetilen | - |
| Aceton | + |
| Alkoholi | + |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | + |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | o |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.Lastnosti termoplastov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.