Polietilen
Polietilen (PE-HD), polietilen (PE-LD)
Polietilen (PE) spada v družino poliolefinov. PE ima na splošno dobro kemično obstojnost, visoko žilavost in raztezek pri pretrganju.
PE tako kot vsi poliolefini praktično ne vpija vode in je kot izdelek iz čistih ogljikovodikov fiziološko neoporečen. Področje uporabe PE je zelo obsežno in sega od embalažne folije (PE-LD in PE-LLD) pa vse tja do cevovodov in velike posode za tekočine (PE-HD).
| Kratek naziv | PE-HD | PE-LD |
| Naziv | Polietilen (visoke gostote) | Polietilen (nizke gostote) |
| Mehanske lastnosti | ||
Stanje preskusnega vzorca | standardno | standardno |
| Natezna trdnost [Mpa] | n. p. | n. p. |
| E-modul (natezni) [Mpa] | 1350 | 200 |
| Trdota pri pritisku krogle [Mpa] | 57 | 15 |
| Fizikalne lastnosti | ||
| Gostota [g/cm³] | 0,96 | 0,92 |
| Tališče [°C] | 135 | 110 |
| Uporabne temperature | ||
| Najv. kratkotrajna temp. [°C] | 100 | 100 |
| Najv. trajna temp. [°C] | 90 | 70 |
| Min. temp. uporabe [°C] | -80 | -80 |
| Druge lastnosti | ||
| Gorljivost po UL 94 | HB | HB |
| Navzemanje vode (normalna klima) [%] | <0,1 | <0,1 |
| Kemijska obstojnost [ + obstojen/o pogojno obstojen/‒ neobstojen] | ||
| Mineralne masti, olje | + | + |
| Bencin | + | + |
| Šibke/močne kisline | +/+ | +/0 |
| Šibki/močni lugi | +/+ | +/+ |
| Perkloroetilen | + | - |
| Trikloroetilen | o | - |
| Aceton | + | o |
| Alkoholi | + | + |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | + | o |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | o | o |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.Lastnosti termoplastov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.