Poliamidi
Poliamid (PA 6), poliamid s 30 % steklenih vlaken (PA 6 GF 30), poliamid s 30 % steklenih kroglic (PA 6 GB 30)
Materiali poliamid 6 (PA 6) so delno kristalični termoplasti. Z vpijanjem vode (do 3 %) dosežete žilavo in trdo stanje z naslednjimi lastnostmi:
|
| Kratek naziv | PA 6 | PA 6 GF 30 | PA 6 GB 30 |
| Naziv | Poliamid (polimerizat) | Poliamid s 30 % steklenih vlaken | Poliamid s 30 % steklenih kroglic |
| Mehanske lastnosti | |||
Stanje preskusnega vzorca | suh/vlažen | suh/vlažen | suh/vlažen |
| Natezna trdnost [Mpa] | n. p. | 175/110 | 80/55 |
| E-modul (natezni) [Mpa] | 3000/1000 | 9000/6000 | 5700/3400 |
| Trdota pri pritisku krogle [Mpa] | 150/70 | 220/150 | 180/105 |
| Fizikalne lastnosti | |||
| Gostota [g/cm³] | 1,14 | 1,36 | 1,36 |
| Tališče [°C] | 220 | 220 | 220 |
| Uporabne temperature | |||
| Najv. kratkotrajna temp. [°C] | 180 | 200 | 200 |
| Najv. trajna temp. [°C] | 90 | 130 | 90 |
| Min. temp. uporabe [°C] | -40 | -40 | -40 |
| Druge lastnosti | |||
| Gorljivost po UL 94 | HB | HB | HB |
| Navzemanje vode (normalna klima) [%] | 3 | 2,1 | 2,1 |
| Kemijska obstojnost [ + obstojen/o pogojno obstojen/‒ neobstojen] | |||
| Mineralne masti, olje | + | + | + |
| Bencin | + | + | + |
| Šibke/močne kisline | o/- | o/- | o/- |
| Šibki/močni lugi | +/o | o/- | +/o |
| Perkloroetilen | + | + | + |
| Trikloroetilen | + | + | + |
| Aceton | + | + | + |
| Alkoholi | + | + | + |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | o | o | o |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | o | o | o |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.Lastnosti termoplastov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.