Poliamidi

Poliamid (PA 12)

  

Poliamid 12 (PA 12) ima v družini poliamidov najmanjše vpijanje vode.

Zato je primeren za področja uporabe, pri katerih se zahtevajo dobre mehanske lastnosti poliamida ob istočasno dobrem ohranjanju mer.

    

Kratek naziv

PA 12

NazivPoliamid (polimerizat)                                              
Mehanske lastnosti

Stanje preskusnega vzorca

suh/vlažen
Natezna trdnost [Mpa] n. p.
E-modul (natezni) [Mpa]1500/1100
Trdota pri pritisku krogle [Mpa] 95/80
Fizikalne lastnosti
Gostota [g/cm³]1,01
Tališče [°C]180
Uporabne temperature
Najv. kratkotrajna temp. [°C]150
Najv. trajna temp. [°C] 95
Min. temp. uporabe [°C] -70
Druge lastnosti
Gorljivost po UL 94HB
Navzemanje vode (normalna klima) [%]0,8
Kemijska obstojnost [ + obstojen/o pogojno obstojen/‒ neobstojen]
Mineralne masti, olje+
Bencin+
Šibke/močne kisline+/-
Šibki/močni lugi+/+
Perkloroetilen+
Trikloroetileno
Aceton+
Alkoholi+
Obstojnost na hidrolizo (vroča voda)o
Vremenski vplivi/UV-sevanjeo

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.Lastnosti termoplastov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.