KIPP na sejmu automatica 2025: nove rešitve za avtomatsko blokiranje

Varnost s sistemom – avtomatsko blokiranje

Od 24. do 27. junija 2025 bo podjetje HEINRICH KIPP WERK na sejmu automatica v Münchnu (hala A5, stojnica 218) predstavilo nove izdelke za industrijsko avtomatizacijo. V središču pozornosti: inovativna rešitev za avtomatsko blokiranje – novi pnevmatski blokirni sorniki serij K2202/K2203/K2204.

Tehnologija, ki prepriča – robustna, natančna, vsestranska

  • Materiali: nerjaveče jeklo, brušena in utrjena zaporna zapora
  • Delovni tlak: 4–6 bar
  • Oblike:
    • A: enostransko delujoče, pnevmatsko iztezanje
    • B: enostransko delujoče, pnevmatsko vtezanje
    • C: dvostransko delujoče
  • Senzorika: PNP NO, 10–30 V DC, frekvenca preklopa do 3000 Hz
  • Premer sornika: 6–12 mm
  • Stopnja zaščite senzorja: IP67

Tipična področja uporabe:

  • Strojarstvo in gradnja naprav: blokiranje vrtljivih, dvigalnih in drsnih miz
  • Avtomatizacija: fiksiranje prijemal ali naprav
  • Pakirna tehnika: ponovno natančno pozicioniranje pri spremembi formata
  • Transportna tehnika: blokiranje nosilcev obdelovancev

Modularni sistem – popolnoma usklajen

Novi blokirni sistem obsega:

  • K2202 – pnevmatski zaporni sornik
  • K2203 – senzor magnetnega polja za zaznavanje stanja
  • K2204 – nosilec senzorja z T-utorom, primeren za običajne okrogle valje

Sistem je premišljen do najmanjše podrobnosti in je optimalno zasnovan za nemoteno vključevanje v sodobne koncepte krmiljenja – na primer prek PLC.