text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Plinske tlačne vzmeti 

Za nadzorovano odpiranje, držanje in zapiranje

Podjetje KIPP širi svojo ponudbo z novimi plinskimi tlačnimi vzmetmi v izvedbi iz jekla in nerjavnega jekla. Blažilni elementi, ki ne potrebujejo vzdrževanja, omogočajo nadzorovano odpiranje, držanje in zapiranje loput, pokrovov in gibljivih komponent ter so primerni za uporabo v strojegradnji, medicinski tehniki ter pri gradnji vozil in naprav.


Individualno prilagodljiva podpora moči

Novi seriji K2517 (jeklo) in K2518 (nerjavno jeklo) omogočata natančno prilagoditev različnim potekom premikanja. Z individualnim polnjenjem z zahtevanim tlakom plina je mogoče sile raztezanja natančno prilagoditi posamezni aplikaciji. Z vgrajenim polnilnim ventilom jih je mogoče po potrebi nastaviti.

Robustni materiali za različna področja uporabe

Jeklena različica ima jekleno tlačno cev in trdo kromirano batnico ter je še posebej primerna za stroškovno učinkovite industrijske rešitve. Za korozijsko kritična okolja podjetje KIPP ponuja izvedbo iz nerjavnega jekla s tlačno cevjo iz nerjavnega jekla 1.4301 in batnico iz nerjavnega jekla 1.4305.
 

Prilagodljiva integracija

Plinske tlačne vzmeti so standardno na voljo s premeri batnic od 6 do 14 mm in hodi od 40 do 400 mm. Priključni navoji na obeh straneh omogočajo kombinacijo z različnimi priključnimi deli in deli okovja iz jekla ali nerjavnega jekla ter olajšajo integracijo v najrazličnejše konstrukcije.
 

Dolgotrajne in brez vzdrževanja

Plinske tlačne vzmeti, ki so zasnovane za temperature od –20 °C do +80 °C, delujejo brez vzdrževanja tekom celotne življenjske dobe. Zato so zanesljiva rešitev za uporabe, pri katerih se zahtevajo stalni nadzorovani poteki premikanja in visoka stopnja varnosti delovanja.

Da resnično trdno držijo vsak pokrov 🤐⚙️
V videoposnetku si oglejte več o naših plinskih vzvodih.