PF31 Fenolna smola
Fenolna smola "bakelit"
| Kratek naziv | PF31 |
| Naziv | Fenolna smola "bakelit" |
| Mehanske lastnosti | |
Stanje preskusnega vzorca | standardno |
| Natezna trdnost [Mpa] | 50 |
| E-modul (natezni) [Mpa] | 7500 |
| Trdota pri pritisku krogle [Mpa] | 325 |
| Fizikalne lastnosti | |
| Gostota [g/cm³] | 1,42 |
| Tališče [°C] | - |
| Uporabne temperature | |
| Najv. kratkotrajna temp. [°C] | 160 |
| Najv. trajna temp. [°C] | 140 |
| Min. temp. uporabe [°C] | - |
| Druge lastnosti | |
| Gorljivost po UL 94 | V-0 |
| Navzemanje vode (normalna klima) [%] | 1,15 |
| Kemijska obstojnost [ + obstojen/o pogojno obstojen/‒ neobstojen] | |
| Mineralne masti, olje | + |
| Bencin | + |
| Šibke/močne kisline | +/- |
| Šibki/močni lugi | +/- |
| Perkloroetilen | o |
| Trikloroetilen | o |
| Aceton | + |
| Alkoholi | + |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | o |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | - |