NBR
Nitrilbutadienski kavčuk
NBR je kavčuk na osnovi akrilonitrila in butadiena. Material ima dobre mehanske lastnosti in višjo odpornost proti obrabi kot večina drugih elastomerov.
Na podlagi zelo dobre obstojnosti pred mineralnimi olji, emulzijami olja in vode ter mnogimi gorivi je NBR postal standardni material za okrogla tesnila in dinamična tesnila.
| Kratek naziv | NBR |
| Trgovska imena | Perbunan® Buna N® |
| Kemijski naziv | Nitrilbutadienski kavčuk |
| Mehanske lastnosti | |
Območje trdote [shore A/D] | 40–90 |
| Odpornost proti obrabi | dobra‒zelo dobra |
| Natezna trdnost [Mpa] | 10–25 |
| Fizikalne lastnosti | |
| Gostota [g/cm³] | 1,4 |
| Uporabne temperature | |
| Kratkotrajno temperaturno območje [°C] | -40–120 |
| Trajno temperaturno območje [°C] | -30–100 |
| Druge lastnosti | |
| Gorljivost po UL 94 | gori (še HB) |
| Kemijska obstojnost [ ++ zelo dobra // + dobra // o še vedno dobra // - zmerna // -- neprimerna] | |
| Mineralne masti, olje | ++ |
| Bencin | ++ |
| Šibke/močne kisline | o/-- |
| Šibki/močni lugi | +/- |
| Perkloroetilen | - |
| Trikloroetilen | -- |
| Aceton | -- |
| Alkoholi | + |
| Zavorna tekočina | - |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | + |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | o |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti elastomernih materialov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.