CR
Kloroprenski kavčuk
CR je sintetičen elastomer na osnovi kloroprena.Material ima dobre lastnosti obrabnosti in obstojnosti proti vremenskim vplivom. Na podlagi svoje vsebnosti klora je CR odporen proti plamenom.
Področja uporabe
:
| Kratek naziv | CR |
| Trgovska imena | Neoprene® Bayprene® |
| Kemijski naziv | Kloroprenski kavčuk |
| Mehanske lastnosti | |
Območje trdote [shore A/D] | 40–90 |
| Odpornost proti obrabi | dobra‒zelo dobra |
| Natezna trdnost [Mpa] | 10–25 |
| Fizikalne lastnosti | |
| Gostota[g/cm³] | 1,4 |
| Uporabne temperature | |
| Kratkotrajno temperaturno območje [°C] | -40–120 |
| Trajno temperaturno območje [°C] | -20–100 |
| Druge lastnosti | |
| Gorljivost po UL 94 | V-2 |
| Kemijska obstojnost [ ++ zelo dobra // + dobra // o še vedno dobra // - zmerna // -- neprimerna] | |
| Mineralne masti, olje | + |
| Bencin | - |
| Šibke/močne kisline | o/-- |
| Šibki/močni lugi | ++/+ |
| Perkloroetilen | -- |
| Trikloroetilen | -- |
| Aceton | - |
| Alkoholi | + |
| Zavorna tekočina | o |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | + |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | + |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti elastomernih materialov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.