Vpenjalni ročaj podjetja KIPP – originalni del od leta 1952

Zanesljiva kakovost, ki postavlja standarde po vsem svetu.

Podjetje HEINRICH KIPP WERK je že več kot 100 let sinonim za proizvodno kompetenco, inovativnost in tehnično znanje na najvišji ravni. S strastjo do inovacij in brezkompromisne kakovosti se je podjetje KIPP uveljavilo kot vodilni proizvajalec vpenjalnih ročajev – mednarodno znanih kot originalni ročaji KIPP. Združujejo zanesljivost, stabilnost in vsestranskost do popolnosti ter postavljajo standarde po vsem svetu.

Možne uporabe so tako raznolike kot same panoge: bodisi v strojništvu, avtomobilski industriji, medicinski tehnologiji in zdravstvu, živilski in embalažni industriji, elektrotehniki, lesni in pohištveni industriji, gradbeni industriji, predelavi kovin – ali v številnih drugih industrijskih sektorjih: ročaji KIPP so prepričljivi povsod, kjer so potrebne natančne rešitve in največja obremenljivost.

S kombinacijo tradicije in napredka nastajajo izdelki, ki vzbujajo zaupanje in so že desetletja cenjeni na nacionalni in mednarodni ravni.

Način delovanja vpenjalnih ročajev podjetja KIPP

Z vpenjalnimi ročaji se zanesljivo vpenjajo in fiksirajo obdelovanci in druge komponente, na primer na strojih ali napravah. Glavna prednost vpenjalnega ročaja KIPP je montaža brez orodja in možnost hitre nastavitve, kar zagotavlja največjo prilagodljivost.

Način delovanja je preprost in intuitiven: ko dvignete ročaj, se sprosti notranje ozobje med ročajem in vstavkom. Ročaj lahko zdaj prosto obračate, ne da bi se vstavek premikal zraven. Takoj ko spustite ročaj, se ozobje ponovno zaskoči in trdno poveže ročaj z vstavkom. Ko premaknete ročaj, se vstavek vrti skupaj z njim, tako da je mogoče strojne dele, priključke in obdelovance natančno pozicionirati ali sprostiti.

Lastnosti in izvedbe vpenjalnih ročajev KIPP

Izvedbe v ponudbi izdelkov podjetja KIPP so tako raznolike kot področja uporabe vpenjalnih ročajev. Vsi modeli so na voljo kot vpenjalni ročaji z notranjim navojem in vpenjalni ročaji z zunanjim navojem. Odlikujejo jih tudi robustna izdelava, visoka obremenljivost in enostavno rokovanje – idealni so za široko paleto aplikacij v industriji in obrti.

Prednosti vpenjalnih ročajev KIPP na prvi pogled

Tradicija in inovacije – evolucija vpenjalnih ročajev KIPP