Ohišje: umetna masa.
Kabel: PUR
(4-polni, dolžina 3 in 5 metrov, PVC.
8-polni, dolžina 10 metrov, PVC.
12-polni, dolžina 10 metrov, PVC).
Izolacija pramena: PP
(4-polni, dolžina 3 in 5 metrov, PVC).
8-polni, dolžina 10 metrov, PVC.
12-polni, dolžina 10 metrov, PVC).
Kontakt: bakrova zlitina.
Kontaktna površina: Au (zlato).
Zapora: ponikljana cinkova tlačna litina.
Version
Konektor (vtičnica).
Barva ohišja: črna.
Barva kabla: črna.
Note
Vtični spojniki z vijačno zaporo.
Vtični spojniki z ulito prevleko na kablu.
Označitev žil z barvno kodo po DIN 47100.
Kodiranje A. Priporočeni pritezni navor zapore 0,6 Nm.
Vtični spojniki so zasnovani za uporabo pri proizvodnji opremi, krmilnikov in električne opreme.
Technical Data
Število vtičnih ciklov: ≥ 100.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi