Jeklo.
Version
Navojna puša je pocinkana, modro pasivirana.
Navojni sornik je površinsko utrjen z ogljikom, briniran.
Standardna sila vzmeti, ojačana sila vzmeti.
Note
Vzmetni vlečni in pritisni elementi, znani tudi kot univerzalni pritisni kosi, služijo za aretiranje, pozicioniranje ali vpenjanje različnih komponent. Navojni sornik, ki je na podlagi svoje šesterokotne oblike zavarovan pred vrtenjem, se lahko uporablja kot vlečni ali kot tlačni zatič.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi