Puša je iz jekla razreda trdnosti 5.8.
Tlačni zatič je iz jekla.
Vzmet je iz jekla za vzmeti raz. D.
Version
Briniran. Tlačni zatič je utrjen.
Note
Ta pritisni element se uporablja predvsem kot iztisni zatič in kot vzmetno omejilo pri izdelavi orodij.
Drawing reference
1) navojni zatič je prilepljen
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi