Puša, vzmet in kroglica so iz nerjavnega jekla.
Okroglo tesnilo je iz NBR.
Version
Puša je svetla. Kroglica je utrjena, svetla.
Okroglo tesnilo je črno.
Note
Vzmetni pritisni elementi z oprijemnim obročem so primerni za montažo v „položaju nad glavo“ ali za težko dostopne situacije vgradnje

V predvideno sprejemno vrtino se lahko vtisnejo neposredno z roko oz. prstom ali s preprostimi montažnimi pripomočki. Okroglo tesnilo potem poskrbi za potreben oprijem in tako zavaruje vzmetni pritisni element pred „izpadanjem“. Montažo dodatnih delov je mogoče izvesti udobno in brez dodatnih pomožnih ukrepov.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici