Puša 1.4305.

Tlačni zatič 1.4034.

Vzmet 1.4310.



Varovalo navoja je iz najlona.

Version
Svetel.
Tlačni zatič je utrjen.
Note
Ta pritisni element se uporablja predvsem kot iztisni zatič in kot vzmetno omejilo pri izdelavi orodij.
Sprožanje tlačnega zatiča poteka v aksialni smeri.
Drawing reference
L2 = pribl. dva zavoja navoja

1) navojni zatič je prilepljen
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi