{"product":{"productId":"agid.1295","price":5.24,"name":"Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in tlačnim zatičem, iz nerjavnega jekla, standardna sila vzmeti, z varovalom navoja"},"currency":"EUR"}
- hitro indeksiranje, pozicioniranje in pritrjevanje delov
- Področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, obrt, gospodinjstvo
- za univerzalno uporabo in preprosto montažo
- z varovalom navoja: varnost pri vibracijah, za večkratno uporabo
- nerjavno jeklo 1.4305, 1.4034, 1.4310
Opis
Material
Puša 1.4305.
Tlačni zatič 1.4034.
Vzmet 1.4310.
Varovalo navoja je iz najlona.
Version
Svetel.
Tlačni zatič je utrjen.
Tlačni zatič je utrjen.
Drawing reference
L2 = pribl. dva zavoja navoja
1) navojni zatič je prilepljen
1) navojni zatič je prilepljen
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.