{"product":{"productId":"agid.12526","price":2.58,"name":"Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in tlačnim zatičem iz POM, standardna sila vzmeti, z varovalom navoja"},"currency":"EUR"}
- hitro indeksiranje, pozicioniranje in pritrjevanje delov
- Področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, obrt, gospodinjstvo
- za univerzalno uporabo
- preprosta montaža
- z varovalom navoja: varnost pri vibracijah, za večkratno uporabo
Opis
Material
Puša je iz jekla razreda trdnosti 5.8.
Tlačni zatič je iz POM.
Vzmet je iz jekla za vzmeti raz. D.
Varovalo navoja je iz najlona.
Tlačni zatič je iz POM.
Vzmet je iz jekla za vzmeti raz. D.
Varovalo navoja je iz najlona.
Version
briniran.
Drawing reference
L2 = pribl. dva zavoja navoja
1) navojni zatič je prilepljen
1) navojni zatič je prilepljen
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.